产品详情
附件
连接件
- 型号
- Rod eye Clevis
- 资料⁄下载
电子样本
CKD plus 仅限会员
- 产品功能
【丰富产品系列】
为气缸的各机型备有单耳环连接件(I)、双耳环连接件(Y)。双耳环连接件附带销和挡圈。
- 衍生系列
-
- 型号※-I
- 产品名称
- 单耳环连接件
- 适用缸径
- φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ250
- 螺纹直径
- M4,M5,M6,M8×1.0,M8,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M14,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5,M56×2
- 备注
- 型号※-Y
- 产品名称
- 双耳环连接件
- 适用缸径
- φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ250
- 螺纹直径
- M4,M5,M6,M8×1.0,M8,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M14,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5,M56×2
- 备注